Menu Search

Druknagels - Dennenboom bevestiging met dubbel uiteinde

Op voorraad

De druknagel met dennenboombevestiging heeft een dubbel uiteinde, waardoor twee panelen blind vanuit het midden kunnen worden bevestigd, zodat er geen bevestigingskop zichtbaar is.

Dankzij het eenvoudige ontwerp kan de klinknagel netjes in positie worden gedrukt en wordt uw toepassing netjes afgewerkt. Ideaal voor het verbinden en vastzetten van zachte plaatmaterialen, zoals; karton, rubber en secundaire panelen.

Ze zijn duurzamer dan lijm, hebben een hoge uittrekkracht en zijn snel en gemakkelijk met de hand te monteren.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleur: zwart
  • Brandveiligheidsclassificatie UL94 V2


Serie: SR1913

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,5312 - € 0,5312 3841 Op voorraad
4.0 mm
6.3 - 2.6 mm
€ 0,5965 - € 0,5965 21139 Op voorraad
8.0 mm
€ 0,506 - € 0,506 19475 Op voorraad
7.5 mm
3.0 - 8.00 mm
Dennenboombevestiging N/A 4.0 mm

10278901

Prijsbereik
€ 0,5312 - € 0,5312

Voorraadniveaus
3841 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    4.0 mm
  • Kopdiameter
    7.5 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Plaatdiktebereik
    6.3 - 2.6 mm
  • Kleur
    Zwart
Dennenboombevestiging N/A 8.0 mm

10278925

Prijsbereik
€ 0,5965 - € 0,5965

Voorraadniveaus
21139 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    8.0 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.1 mm
  • Ankerlengte A
    11.6 mm
  • Ankerlengte B
    21.8 mm
Dennenboombevestiging N/A 7.5 mm

10278918

Prijsbereik
€ 0,506 - € 0,506

Voorraadniveaus
19475 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    7.5 mm
  • Kopdiameter
    19.0 mm
  • Kophoogte
    1.0 mm
  • Plaatdiktebereik
    3.0 - 8.00 mm
  • Kleur
    Zwart