Menu Search

Druknagels - duwstiften

Op voorraad

Druknagels zijn eenvoudig te gebruiken en een snelle bevestigingsoplossing, ideaal om twee delen netjes en stevig aan elkaar vast te maken. Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en polypropyleen (PP).

Nylon is een sterk, stevig en duurzaam materiaal dat vaak wordt gebruikt voor het verbinden van elementen en andere technische componenten. Ze bieden een goedkope, snelle en handige methode om plastic, licht plaatmetaal, isolatiematerialen, printplaten of ander dun en licht materiaal aan elkaar vast te maken. Druknagels hebben speciaal ontworpen poten om compressie en expansie te bieden en de bevestiging in de voorgestanste gaten vast te maken. Ze zijn tevens voorzien van grote koppen voor een eenvoudiger montage, wat ze een goedkope keuze voor uw toepassing maken.

Dit assortiment past in voorgestanste gaten Het doeltreffend ontwerp, samen met de materialen die voor de productie worden gebruikt, zorgen ervoor dat ze een uitstekende weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie hebben.

UL94 V2 vlambeveiligde opties

Serie: SR1968

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
104 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Kophoogte Plaatdikte Kopdiameter Compatibele gatdiameters Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
17005 Op voorraad
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
67898 Op voorraad
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
3560 Op voorraad
Nylon
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
645 Op voorraad
Nylon
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
Vraag de levertijd aan hier
Nylon
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
11441 Op voorraad
Nylon
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
719 Op voorraad
Nylon
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
19455 Op voorraad
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
630 Op voorraad
Nylon
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
2094 Op voorraad
Nylon
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
945 Op voorraad
Nylon
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
30000 Op voorraad
Nylon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
1152 Op voorraad
Nylon 6/6
1.5 mm
6.4 mm
15.1 mm
1000 Op voorraad
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
8893 Op voorraad
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
  • van 6
N/A Naturel 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlengte
    17.5 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Montageclip 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Naturel

10380611


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    2.5 mm
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
N/A Naturel 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816


Voorraadniveaus
17005 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlengte
    14.5 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlengte
    21.5 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Montageclip 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Naturel

10380628


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    2.5 mm
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
N/A Naturel 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764


Voorraadniveaus
67898 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    6.1 - 6.5 mm
  • Ankerlengte
    12.4 mm
  • Kopdiameter
    11.5 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757


Voorraadniveaus
3560 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    5.8 - 6.5 mm
  • Ankerlengte
    49.2 mm
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795


Voorraadniveaus
645 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    5.0 - 5.3 mm
  • Ankerlengte
    7.1 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    6.2 - 6.6 mm
  • Ankerlengte
    11.1 mm
  • Kopdiameter
    15.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093740


Voorraadniveaus
11441 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.4 - 4.8 mm
  • Ankerlengte
    1.8 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kophoogte
    1.7 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788


Voorraadniveaus
719 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    2.3 - 2.4 mm
  • Ankerlengte
    5.4 mm
  • Kopdiameter
    4.8 mm
  • Kophoogte
    1.1 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726


Voorraadniveaus
19455 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    5.5 - 5.9 mm
  • Ankerlengte
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    14.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801


Voorraadniveaus
630 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankerlengte
    8.5 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733


Voorraadniveaus
2094 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    3.0 - 3.1 mm
  • Ankerlengte
    7.8 mm
  • Kopdiameter
    5.2 mm
  • Kophoogte
    1.0 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818


Voorraadniveaus
945 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.4 - 4.7 mm
  • Ankerlengte
    8.6 mm
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Zwart 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10365564


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plaatdiktebereik
    2.9 mm
  • Ankerlengte
    5.1 mm
  • Kopdiameter
    6.4 mm
  • Kophoogte
    1 mm
  • Kleur
    Zwart
N/A Zwart 12.2 mm 12.2 mm (PT)

10365595


Voorraadniveaus
30000 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdiktebereik
    12.2 mm
  • Ankerlengte
    16.6 mm
  • Kopdiameter
    15.1 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
N/A Naturel 6.4 mm 6.4 mm (PT)

10365618


Voorraadniveaus
1152 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdiktebereik
    6.4 mm
  • Ankerlengte
    11.1 mm
  • Kopdiameter
    15.1 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10365526


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdiktebereik
    9.3 mm
  • Ankerlengte
    14 mm
  • Kopdiameter
    15.1 mm
  • Kophoogte
    3.4 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10365588


Voorraadniveaus
8893 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdiktebereik
    3.1 mm
  • Ankerlengte
    7 mm
  • Kopdiameter
    11.9 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Kleur
    Naturel