Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2044 - € 0,2151 | 312000 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,5324 - € 0,836 | 4560 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,0965 - € 0,1183 | 476 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| € 0,7292 - € 0,7292 | 42903 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,2547 - € 0,4653 | 3771 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,3996 - € 0,6499 | 4200 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,0977 - € 0,1784 | 2990 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
|
||
| € 0,1861 - € 0,1937 | 13430 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.799 - 1.15 in
20.3 - 29.2 mm
|
|
||
| € 1,3578 - € 1,3578 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
|
||
| € 0,1324 - € 0,1635 | 156 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| € 0,4027 - € 0,4027 | 27000 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.059 - 0.295 in
1.5 - 7.5 mm
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2852 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.48 - 0.874 in
12.2 - 22.2 mm
|
|
||
| 10149263 | € 0,1922 - € 0,2959 | 25899 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
|
|
| € 0,2685 - € 0,4378 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,3875 - € 0,63 | 1222 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,2166 - € 0,3951 | 99185 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,1983 - € 0,3615 | 12793 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,2196 - € 0,4012 | 8068 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,5339 - € 0,839 | 8700 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1998 - € 0,3661 | 23007 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan