Menu Search

Druknagels - Montagenagel

Op voorraad

Montagenagels met druknagels vormen een strakke vergrendeling die twee voorwerpen aan elkaar koppelt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar geen metalen bevestigingsmiddelen kunnen worden gebruikt, zoals elektrische en printplaattoepassingen.

De spanvleugels helpen de klinknagel stevig op zijn plaats te houden en bestrijken een groter oppervlak. De klinknagel kan alleen via de onderzijde van de plaat worden verwijder.

Ons assortiment bestaat uit twee types. Type 1 klikt vast in een gat van 4 mm diameter en type 2 klikt vast in een gat van 4,8 mm diameter.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleur: naturel
  • UL94-classificatie V2


Serie: SR2321

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
11 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kophoogte Kopdiameter Compatibele paneeldiktes Compatibele gatdiameters Bestellen
€ 0,1723 - € 0,1723 6223 Op voorraad
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.0 - 4 mm
€ 0,1723 - € 0,1723 9580 Op voorraad
4.8 mm
7.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.0 - 4 mm
€ 0,1723 - € 0,1723 607 Op voorraad
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.0 - 4 mm
€ 0,154 - € 0,1601 26467 Op voorraad
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.7 - 4.7 mm
€ 0,1723 - € 0,1723 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
12.3 mm
2.4 - 4.0 mm
4.7 - 4.7 mm
€ 0,1723 - € 0,1723 4969 Op voorraad
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.0 - 4 mm
€ 0,1723 - € 0,1723 3828 Op voorraad
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.7 - 4.7 mm
€ 0,1723 - € 0,1723 280 Op voorraad
4.8 mm
12.3 mm
5.6 - 7.1 mm
4.0 - 4 mm
10014677 € 0,1723 - € 0,1723 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.7 - 4.7 mm
€ 0,1723 - € 0,1723 116 Op voorraad
4.8 mm
9.9 mm
2.4 - 4.0 mm
4.0 - 4 mm
€ 0,1723 - € 0,1723 2974 Op voorraad
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.7 - 4.7 mm
Druknagel 4.0 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10014660

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
6223 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.3 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 4 mm
  • Kopdiameter
    12.3 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    4.0 - 5.6 mm
Druknagel 4.0 mm 0.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10014608

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
9580 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.3 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 4 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.4 mm
Druknagel 7.1 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10014691

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
607 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.3 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 4 mm
  • Kopdiameter
    9.9 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    7.1 - 8.7 mm
Druknagel 0.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10014615

Prijsbereik
€ 0,1601 - € 0,154

Voorraadniveaus
26467 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.3 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopdiameter
    9.9 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.4 mm
Druknagel 2.4 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10014653

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.3 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopdiameter
    12.3 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    2.4 - 4.0 mm
Druknagel 8.7 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10014622

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
4969 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.3 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 4 mm
  • Kopdiameter
    9.9 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    8.7 - 10.3 mm
Druknagel 7.1 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10014707

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
3828 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.3 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopdiameter
    9.9 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    7.1 - 8.7 mm
Druknagel 5.6 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014684

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
280 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.3 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 4 mm
  • Kopdiameter
    12.3 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    5.6 - 7.1 mm
Druknagel 4.0 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10014677

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.3 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopdiameter
    12.3 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    4.0 - 5.6 mm
Druknagel 2.4 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10014646

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
116 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.3 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 4 mm
  • Kopdiameter
    9.9 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    2.4 - 4.0 mm
Druknagel 8.7 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10014639

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
2974 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.3 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopdiameter
    9.9 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    8.7 - 10.3 mm