Canoe-clips zijn een goedkoop bevestigingsmiddel en werken op dezelfde manier als een klinknagel of een schroef. Het ontwerp van deze clips betekent dat ze gemakkelijker te verwijderen zijn dan andere klinknagels. Het assortiment omvat verschillende stijlen, waaronder die met een volledig hol anker of die met een gedeeltelijk hol anker.
Deze economische clips, die geschikt zijn voor frontpaneelmontage, klikken gemakkelijk in ronde gaten en bedekken een kleiner oppervlak. Ze zijn ideaal om verschillende materialen veilig op hun plaats te houden, zowel metalen als kunststoffen. Voor de montage is geen gereedschap nodig - druk gewoon met de duim op de platte ronde kop.
Ons assortiment biedt goede elektrische isolatie en is bestand tegen trillingen, schuren en corrosie. Geschikt voor elektronische, auto- of machinetoepassingen. Canoe-clips passen netjes in paneelgaten en zijn ideaal voor borden en displays die lang moeten blijven zitten. Ze kunnen bij gelegenheid worden verwijderd en hergebruikt; door hun extra stevige grip zijn ze echter beter geschikt voor toepassingen die niet vaak veranderen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Ankerlengte | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1187 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1187 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1187 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1187 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,1469 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,1187 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,1469 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,1187 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1187 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,24 - € 0,3332 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1906 - € 0,2648 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
€ 0,1304 - € 0,1576 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.252 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
€ 0,1304 - € 0,1576 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.142 in
3.3 - 3.6 mm
|
||
€ 0,159 - € 0,1818 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
€ 0,1133 - € 0,1371 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
€ 0,1133 - € 0,1371 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.136 in
3.3 - 3.5 mm
|
||
€ 0,2255 - € 0,3113 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,3142 - € 0,419 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
€ 0,3142 - € 0,419 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
€ 0,1133 - € 0,1371 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan