10026311
SLP-1-638-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0818 |
5000 - 9999 | € 0,0801 |
10000 - 24999 | € 0,0785 |
25000 + | € 0,0768 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 18.2 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.717 in |
Compatibele paneeldiktes | 16.2 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.638 in |
Compatibele gatdiameter | 0.098 in |
Compatibele gatdiameter | 2.5 mm |
Kopdiameter | 0.205 in |
Kopdiameter | 5.2 mm |
Kophoogte | 1.3 mm |
Kophoogte | 0.051 in |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Type | 2 |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Klinknageltype | Snaplock-pennen |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan