Platverzonken klinknagels worden gebruikt in verzonken gaten en andere toepassingen die een vlakke afwerking vereisen. Door hun ontwerp zitten ze vlak op een oppervlak, zodat de klinknagelkop na montage niet uitsteekt. Ze zijn ideaal voor schuifrails.
Deze klinknagels hebben ook een fraudebestendig ontwerp en zijn geschikt voor verzonken gaten volgens DIN ISO 7721.
Serie: SR1811
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Grootte verzonken boorgat | Compatibele gatdiameter | Kleur | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1113 - € 0,2044 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Zwart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| € 0,0814 - € 0,134 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Wit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| € 0,109 - € 0,1983 | 1050 Op voorraad |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Zwart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| € 0,0807 - € 0,133 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Wit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| € 0,0793 - € 0,1891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Wit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| € 0,0788 - € 0,1298 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Wit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| € 0,1127 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Zwart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| € 0,2317 - € 0,3136 | 29000 Op voorraad |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Zwart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| € 0,1101 - € 0,1998 | 79 Op voorraad |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Zwart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| € 0,1124 - € 0,2044 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Zwart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| € 0,1124 - € 0,2044 | 1000 Op voorraad |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Wit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| € 0,1138 - € 0,1209 | 2078 Op voorraad |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Wit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan