Menu Search

Drukschroeven - Kunststof Pad

Op voorraad

Deze drukschroeven met kunststof pad worden gebruikt om een gecontroleerd lagervlak voor componenten te bieden die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moet worden terwijl axiale beweging of schade van het pasvlak wordt geminimaliseerd. Het zorgt voor een vloeiende en gecontroleerde werking, terwijl wrijving en slijtage worden beperkt.

Wanneer de schroef draait, oefent de kunststof pad druk uit op het oppervlak dat het aanraakt voor een gecontroleerde beweging of aanpassing. Het biedt een stevig en stabiel contactpunt en is zeer slijtagebestendig.

Het is eenvoudig te installeren onder druk, klemt of duwt zachtjes op spillen met schroefdraad, assen of oppervlaktebehandelde onderdelen en biedt plaats aan meer delicate onderdelen. Het wordt regelmatig gebruikt in mechanische assemblage, precisie-instrumenten, ijking en uitlijning.

  • Biedt een gecontroleerd draagvlak voor componenten die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moeten worden.
  • Het biedt een stevig en stabiel contactpunt en is zeer slijtagebestendig.
  • Wordt gebruikt in mechanische assemblage, precisie-instrumenten, ijking en uitlijning.
Materiaal: Staal Serie: SR34160

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
44 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l1 d2 A/F l2 d1 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
Vraag de levertijd aan hier
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
Vraag de levertijd aan hier
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
Vraag de levertijd aan hier
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
Vraag de levertijd aan hier
33.9
6.5
5.0
1.9
M10
Vraag de levertijd aan hier
64.6
5.0
4.0
1.6
M8
Vraag de levertijd aan hier
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
Vraag de levertijd aan hier
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
Vraag de levertijd aan hier
41.9
6.5
5.0
1.9
M10
Vraag de levertijd aan hier
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
Vraag de levertijd aan hier
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
Vraag de levertijd aan hier
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
Vraag de levertijd aan hier
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
Vraag de levertijd aan hier
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
Vraag de levertijd aan hier
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
Vraag de levertijd aan hier
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
Vraag de levertijd aan hier
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
Vraag de levertijd aan hier
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
Vraag de levertijd aan hier
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
Vraag de levertijd aan hier
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • van 3
Drukschroef M10 51.9 1.9 Staal

20255275


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Drukschroef M12 82.1 2.1 Staal

20255350


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Drukschroef M6 13.3 1.3 Staal

20255091


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Drukschroef M12 34.1 2.1 Staal

20255312


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Drukschroef M10 33.9 1.9 Staal

20255251


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M10
  • l1
    33.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Drukschroef M8 64.6 1.6 Staal

20255213


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Drukschroef M6 21.3 1.3 Staal

20255114


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Drukschroef M12 42.1 2.1 Staal

20255329


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Drukschroef M10 41.9 1.9 Staal

20255268


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Drukschroef M10 64.9 1.9 Staal

20255282


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Drukschroef M10 81.9 1.9 Staal

20255299


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Drukschroef M8 51.6 1.6 Staal

20255206


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Drukschroef M6 17.3 1.3 Staal

20255107


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Drukschroef M8 13.6 1.6 Staal

20255169


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Drukschroef M6 41.3 1.3 Staal

20255145


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Drukschroef M6 33.3 1.3 Staal

20255138


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Drukschroef M4 9.0 1.0 Staal

20255398


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Drukschroef M6 11.3 1.3 Staal

20255060


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Drukschroef M12 27.1 2.1 Staal

20255305


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Drukschroef M10 21.9 1.9 Staal

20255237


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0