Menu Search

Steun met snapvergrendeling 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Type 3 LCBS-3. Deze printplaatondersteuning met geribbelde carrosserie-vergrendeling biedt de nodige veiligheid voor uw toepassing en is een installatiecomponent waarvoor geen gereedschap nodig is. De gevleugelde basis geeft extra stabiliteit. Vervaardigd uit naturel nylon 6/6, RMS-01 met UL94 V2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10011911

Fabrikant artikelnummer:

LCBS-3-6-01

44198 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1579
5000 - 9999 € 0,1506
10000 + € 0,143
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 157,90

1000 x € 0,1579

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bajonetbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Diameter behuizing 7.1 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.75 mm
Vergrendelkophoogte B 5.6 mm
Plaatdikte A-bereik 1.57 mm
Plaatdikte B-bereik 0.79 - 1.98 mm
Lengte afstandhouder 9.5 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op