10012680
LCBS-7-12-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1816 |
5000 - 9999 | € 0,1732 |
10000 + | € 0,1644 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bajonetbevestiging |
Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
Diameter behuizing | 0.28 in |
Diameter behuizing | 7.1 mm |
Gatdiameter A | 4.0 mm |
Gatdiameter A | 0.157 in |
Gatdiameter B | 0.187 in |
Gatdiameter B | 4.75 mm |
Vergrendelkophoogte B | 0.22 in |
Vergrendelkophoogte B | 5.6 mm |
Plaatdikte A-bereik | 1.57 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.062 in |
Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.079 in |
Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 2.0 mm |
Lengte afstandhouder | 0.752 in |
Lengte afstandhouder | 19.1 mm |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan