Menu Search

Steun met snapvergrendeling 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

TYPE 7 LCBS-7. De nodige veiligheid gegarandeerd met deze gereedschapsloze installatie-vergrendelende-PCB-steun. De gevleugelde basis geeft extra stabiliteit. Vervaardigd uit naturel nylon 6/6, RMS-19 met UL94 V0-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10012765

Fabrikant artikelnummer:

LCBS-7-20-19

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1816
5000 - 9999 € 0,1732
10000 + € 0,1644
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 181,60

1000 x € 0,1816

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bajonetbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Diameter behuizing 7.1 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.75 mm
Vergrendelkophoogte B 5.6 mm
Plaatdikte A-bereik 1.57 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 31.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op