Menu Search

Steun met snapvergrendeling 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

Deze dubbele niet-vergrendelende push-in afstandssteun heeft een geribbeld lichaam en is gemaakt van naturel nylon 6/6, RMS-19 met de classificatie UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10027080

Fabrikant artikelnummer:

SP2-3-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1766
5000 - 9999 € 0,1683
10000 + € 0,1586
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 176,60

1000 x € 0,1766

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Bevestigingstype gat B Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Diameter behuizing 6.4 mm
Gatdiameter A 4.8 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Vergrendelkophoogte B 2.4 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 4.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op