Deze Duimschroeven hebben een vleugelvormige plastic nylon-kop voor extra grip bij het aandraaien.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1647 - € 0,1736 | 7966 Op voorraad |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,5075 - € 0,5075 | 571 Op voorraad |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,1383 - € 0,1528 | 994 Op voorraad |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,5565 - € 0,5862 | 1064 Op voorraad |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,2181 - € 0,2315 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,2166 - € 0,2285 | 198 Op voorraad |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,184 - € 0,1929 | 5294 Op voorraad |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,6173 - € 0,6485 | 235 Op voorraad |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,1322 - € 0,1469 | 9900 Op voorraad |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,4036 - € 0,4229 | 20 Op voorraad |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1176 - € 0,1307 | 1496 Op voorraad |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1587 - € 0,1766 | 453 Op voorraad |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1587 - € 0,1662 | 229 Op voorraad |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,5683 - € 0,5995 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 0,4808 - € 1,6473 | 442 Op voorraad |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 3,2204 - € 5,0458 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,5402 - € 1,5731 | 488 Op voorraad |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,4229 - € 1,4469 | 894 Op voorraad |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,6025 - € 1,7512 | 25 Op voorraad |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 1,3727 - € 3,0274 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan