Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dwarsmoeren worden gebruikt met verbindingsbouten voor haakse verbindingen. De M6-moeren worden geleverd in een zinklegering voor een betaalbare oplossing, terwijl de M8-moeren worden geleverd in staal, voor extra sterkte. M8-moeren zijn daarom ideaal voor zwaardere toepassingen, gewoonlijk voor planken met een dikte van 22 mm of meer
Serie: SR1585
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1815 - € 0,3395 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,421 - € 0,8233 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3249 - € 0,6824 | 200 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,6941 - € 0,6941 | 466 Op voorraad |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan