Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1976 - € 2,6495 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5888 - € 1,0123 | 3950 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| € 0,5934 - € 0,6575 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| € 1,5713 - € 3,2999 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0834 - € 0,1752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,5278 - € 1,1661 | 70 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,119 - € 0,2499 | 5000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,3875 - € 0,579 | 5450 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| € 0,2212 - € 0,4933 | 1250 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 1,4508 - € 3,0467 | 2650 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| € 0,3981 - € 0,4049 | 21000 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,1232 - € 0,2588 | 7500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,212 - € 0,4453 | 4000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,4531 - € 0,4531 | 1667 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| € 0,7094 - € 1,2879 | 36600 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| € 0,3188 - € 0,6695 | Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,3875 - € 0,6663 | 10450 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| € 0,1449 - € 0,3043 | 25500 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1618 - € 0,1618 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,4561 - € 0,4561 | 43000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan