Menu Search

Easy-pull maskeerkappen

Op voorraad

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
65 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur Materiaal h d1 Type Bestellen
€ 1,0084 - € 2,1176 2060 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
€ 0,0868 - € 0,1823 215000 Op voorraad
4.8 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,1723 - € 0,362 4250 Op voorraad
11.1 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,7216 - € 1,682 60 Op voorraad
50.8 mm
Geel
PVC
50.0 mm
3
€ 0,2334 - € 0,4901 Vraag de levertijd aan hier
20.6 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,2273 - € 0,4773 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,2486 - € 0,6979 1000 Op voorraad
20.0 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,2799 - € 0,5184 Vraag de levertijd aan hier
14.3 mm
Transparant
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
€ 0,3366 - € 0,3366 17949 Op voorraad
Zwart
Silicone
€ 0,3355 - € 0,6214 1975 Op voorraad
12.7 mm
Transparant
Silicone
36.1 mm
9.5 mm
2
€ 0,5888 - € 1,0123 3950 Op voorraad
12.3 mm
Zwart
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
€ 1,5713 - € 3,2999 Vraag de levertijd aan hier
21.0 mm
Naturel
Siliconenrubber
52.0 mm
18.0 mm
2
€ 1,1976 - € 2,6495 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
€ 0,5934 - € 0,6575 Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
Zwart
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
€ 0,212 - € 0,4453 4000 Op voorraad
15.9 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,0834 - € 0,1752 Vraag de levertijd aan hier
5.3 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,3875 - € 0,579 5450 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
€ 0,1232 - € 0,2588 7500 Op voorraad
7.7 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 1,4377 - € 2,4633 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
Transparant
Silicone
35.0 mm
4.8 mm
2
€ 0,1395 - € 0,2931 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
  • van 4
Easy-pull maskeerkap 6.4 mm 50.8 mm Zwart EPDM

10377925

Prijsbereik
€ 2,1176 - € 1,0084

Voorraadniveaus
2060 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkap 4.8 mm 13.0 mm Geel PVC

10020319

Prijsbereik
€ 0,1823 - € 0,0868

Voorraadniveaus
215000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 11.1 mm 25.0 mm Geel PVC

10020401

Prijsbereik
€ 0,362 - € 0,1723

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 50.8 mm 50.0 mm Geel PVC

10020609

Prijsbereik
€ 1,682 - € 0,7216

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 20.6 mm 13.0 mm Geel PVC

10020548

Prijsbereik
€ 0,4901 - € 0,2334

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 18.8 mm 13.0 mm Geel PVC

10020517

Prijsbereik
€ 0,4773 - € 0,2273

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 20.0 mm 25.0 mm Geel PVC

10020531

Prijsbereik
€ 0,6979 - € 0,2486

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 14.3 mm 24.1 mm Transparant Silicone

10377918

Prijsbereik
€ 0,5184 - € 0,2799

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Transparant
Easy-pull maskeerkap 0.047 in Zwart Silicone

10240748

Prijsbereik
€ 0,3366 - € 0,3366

Voorraadniveaus
17949 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkap 12.7 mm 36.1 mm Transparant Silicone

10377901

Prijsbereik
€ 0,6214 - € 0,3355

Voorraadniveaus
1975 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Transparant
Easy-pull maskeerkappen 0.484 in 1.011 in Zwart EPDM

10251539

Prijsbereik
€ 1,0123 - € 0,5888

Voorraadniveaus
3950 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
0.708 in (ID) Easy-pull maskeerkappen 2.047 in (L)

10272411

Prijsbereik
€ 3,2999 - € 1,5713

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 18.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272404

Prijsbereik
€ 2,6495 - € 1,1976

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 0.452 in 1.216 in Zwart EPDM

10377994

Prijsbereik
€ 0,6575 - € 0,5934

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkap 15.9 mm 25.0 mm Geel PVC

10020494

Prijsbereik
€ 0,4453 - € 0,212

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 5.3 mm 13.0 mm Geel PVC

10020326

Prijsbereik
€ 0,1752 - € 0,0834

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkappen 0.157 in 1.181 in Zwart EPDM

10251508

Prijsbereik
€ 0,579 - € 0,3875

Voorraadniveaus
5450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkap 7.7 mm 25.0 mm Geel PVC

10020357

Prijsbereik
€ 0,2588 - € 0,1232

Voorraadniveaus
7500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 7.9 mm 35.0 mm Transparant Silicone

10377888

Prijsbereik
€ 2,4633 - € 1,4377

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Transparant
Easy-pull maskeerkap 11.9 mm 13.0 mm Geel PVC

10020418

Prijsbereik
€ 0,2931 - € 0,1395

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC