Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0084 - € 2,1176 | 2060 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0868 - € 0,1823 | 215000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1723 - € 0,362 | 4250 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,7216 - € 1,682 | 60 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2334 - € 0,4901 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2273 - € 0,4773 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2486 - € 0,6979 | 1000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2799 - € 0,5184 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| € 0,3366 - € 0,3366 | 17949 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,3355 - € 0,6214 | 1975 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| € 0,5888 - € 1,0123 | 3950 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| € 1,5713 - € 3,2999 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 1,1976 - € 2,6495 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5934 - € 0,6575 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| € 0,212 - € 0,4453 | 4000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,0834 - € 0,1752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,3875 - € 0,579 | 5450 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| € 0,1232 - € 0,2588 | 7500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 1,4377 - € 2,4633 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1395 - € 0,2931 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan