Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2059 - € 0,4325 | 248 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1174 - € 0,2595 | 1750 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2166 - € 0,4549 | 3200 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,106 - € 0,2226 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1601 - € 0,3363 | 4500 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,0964 - € 0,2024 | 50000 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2532 - € 0,5318 | 2000 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,246 - € 0,246 | 3836 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,3875 - € 0,6663 | 10450 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| € 0,2799 - € 0,5184 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| € 0,1846 - € 0,3876 | 24 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,0868 - € 0,1823 | 215000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1482 - € 0,3114 | 10000 Op voorraad |
0.488 in
12.4 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2273 - € 0,4773 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,7231 - € 1,3423 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2486 - € 0,6979 | 1000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,3355 - € 0,6214 | 1975 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| € 1,4574 - € 2,9051 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| € 1,1612 - € 1,1612 | 5000 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
| € 1,1976 - € 2,6495 | 740 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan