Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1558 - € 0,3272 | 4500 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,2419 - € 0,6789 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,3283 - € 0,608 | 814 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1409 - € 0,296 | 30743 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,1418 - € 0,2979 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,5134 - € 1,1344 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,0844 - € 0,1773 | 220410 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,2211 - € 0,4643 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,227 - € 0,4768 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,3101 - € 0,6513 | Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,1617 - € 0,4559 | 1210 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,2463 - € 0,5173 | 2400 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,3264 - € 0,6044 | 2237 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
€ 0,7034 - € 1,3058 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,1869 - € 0,3926 | 33 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,0937 - € 0,1969 | 51487 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,1442 - € 0,3029 | 10425 Op voorraad |
0.488 in
12.4 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,7019 - € 1,6362 | 75 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,2003 - € 0,4207 | 248 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,2834 - € 0,5952 | 3594 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan