Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5713 - € 3,2999 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3875 - € 0,579 | 5450 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| € 0,3188 - € 0,6695 | Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1662 - € 0,4687 | 1000 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1174 - € 0,2595 | 1750 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,3375 - € 0,625 | 800 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2204 - € 0,2306 | 4105 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,3876 | 24 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,3158 - € 0,6631 | 21000 Op voorraad |
0.988 in
25.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2532 - € 0,5318 | 2000 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1601 - € 0,3363 | 4500 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,106 - € 0,2226 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,7216 - € 1,682 | 60 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2059 - € 0,4325 | 248 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,0964 - € 0,2024 | 50000 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,246 - € 0,246 | 3836 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,3366 - € 0,3366 | 17949 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,5446 - € 0,8906 | 11860 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| € 0,1723 - € 0,362 | 4250 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2486 - € 0,6979 | 1000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan