Menu Search

Easy-pull maskeerkappen

Op voorraad

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
65 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur Materiaal h d1 Type Bestellen
€ 1,5713 - € 3,2999 Vraag de levertijd aan hier
21.0 mm
Naturel
Siliconenrubber
52.0 mm
18.0 mm
2
€ 0,3875 - € 0,579 5450 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
€ 0,3188 - € 0,6695 Vraag de levertijd aan hier
26.9 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,1662 - € 0,4687 1000 Op voorraad
11.9 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,1174 - € 0,2595 1750 Op voorraad
9.7 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,3375 - € 0,625 800 Op voorraad
12.2 mm
Transparant
Silicone
38.1 mm
9.0 mm
2
€ 0,2204 - € 0,2306 4105 Op voorraad
Zwart
Silicone
€ 0,1846 - € 0,3876 24 Op voorraad
15.3 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,3158 - € 0,6631 21000 Op voorraad
25.1 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,2532 - € 0,5318 2000 Op voorraad
20.6 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,1601 - € 0,3363 4500 Op voorraad
13.2 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,106 - € 0,2226 Vraag de levertijd aan hier
7.5 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,7216 - € 1,682 60 Op voorraad
50.8 mm
Geel
PVC
50.0 mm
3
€ 0,2059 - € 0,4325 248 Op voorraad
14.3 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,0964 - € 0,2024 50000 Op voorraad
6.1 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,246 - € 0,246 3836 Op voorraad
Zwart
Silicone
€ 0,3366 - € 0,3366 17949 Op voorraad
Zwart
Silicone
€ 0,5446 - € 0,8906 11860 Op voorraad
7.5 mm
Zwart
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
€ 0,1723 - € 0,362 4250 Op voorraad
11.1 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,2486 - € 0,6979 1000 Op voorraad
20.0 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
  • van 4
0.708 in (ID) Easy-pull maskeerkappen 2.047 in (L)

10272411

Prijsbereik
€ 3,2999 - € 1,5713

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 0.157 in 1.181 in Zwart EPDM

10251508

Prijsbereik
€ 0,579 - € 0,3875

Voorraadniveaus
5450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkap 26.9 mm 25.0 mm Geel PVC

10020586

Prijsbereik
€ 0,6695 - € 0,3188

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 11.9 mm 25.0 mm Geel PVC

10020425

Prijsbereik
€ 0,4687 - € 0,1662

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 9.7 mm 13.0 mm Geel PVC

10020388

Prijsbereik
€ 0,2595 - € 0,1174

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 12.2 mm 38.1 mm Transparant Silicone

10377895

Prijsbereik
€ 0,625 - € 0,3375

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Transparant
Easy-pull maskeerkap 0.031 in Zwart Silicone

10240755

Prijsbereik
€ 0,2306 - € 0,2204

Voorraadniveaus
4105 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkap 15.3 mm 13.0 mm Geel PVC

10020470

Prijsbereik
€ 0,3876 - € 0,1846

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 25.1 mm 25.0 mm Geel PVC

10020579

Prijsbereik
€ 0,6631 - € 0,3158

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 20.6 mm 25.0 mm Geel PVC

10020555

Prijsbereik
€ 0,5318 - € 0,2532

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 13.2 mm 13.0 mm Geel PVC

10020449

Prijsbereik
€ 0,3363 - € 0,1601

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 7.5 mm 13.0 mm Geel PVC

10020333

Prijsbereik
€ 0,2226 - € 0,106

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 50.8 mm 50.0 mm Geel PVC

10020609

Prijsbereik
€ 1,682 - € 0,7216

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 14.3 mm 25.0 mm Geel PVC

10020463

Prijsbereik
€ 0,4325 - € 0,2059

Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 6.1 mm 13.0 mm Geel PVC

10162934

Prijsbereik
€ 0,2024 - € 0,0964

Voorraadniveaus
50000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 0.039 in Zwart Silicone

10240762

Prijsbereik
€ 0,246 - € 0,246

Voorraadniveaus
3836 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkap 0.047 in Zwart Silicone

10240748

Prijsbereik
€ 0,3366 - € 0,3366

Voorraadniveaus
17949 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 0.295 in 1.330 in Zwart EPDM

10251522

Prijsbereik
€ 0,8906 - € 0,5446

Voorraadniveaus
11860 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkap 11.1 mm 25.0 mm Geel PVC

10020401

Prijsbereik
€ 0,362 - € 0,1723

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 20.0 mm 25.0 mm Geel PVC

10020531

Prijsbereik
€ 0,6979 - € 0,2486

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC