Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,098 - € 0,206 | 19150 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,5773 - € 0,6396 | 9936 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
€ 0,9809 - € 2,06 | 2095 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
€ 0,3101 - € 0,6513 | Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,5728 - € 0,9848 | 4957 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
€ 0,6901 - € 1,2528 | 36647 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
1
|
||
€ 0,3274 - € 0,3274 | 27949 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
1
|
||
€ 1,3985 - € 2,3962 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
€ 0,4125 - € 0,46 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
€ 0,2107 - € 0,4425 | 3604 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,1142 - € 0,2524 | 1993 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,1442 - € 0,3029 | 10425 Op voorraad |
0.488 in
12.4 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,2003 - € 0,4207 | 248 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,7019 - € 1,6362 | 75 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,1031 - € 0,2165 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,3814 - € 0,4214 | 1400 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
€ 1,5286 - € 3,21 | 433 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
€ 0,6515 - € 2,1442 | 1800 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 1,165 - € 2,5773 | 946 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
€ 0,696 - € 0,7717 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan