Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eindbevestigingen voor gasveren worden gebruikt om de gasveer op zijn plaats te bevestigen. Er zijn drie verschillende soorten hulpstukken beschikbaar.
Serie: SR6481
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Materiaal | Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,3357 - € 7,7404 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
RVS
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
€ 6,4745 - € 10,7376 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
M6 x 1.0
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
C1 Clevis-sluitclip
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
€ 13,7203 - € 18,9436 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Staal
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
€ 4,5249 - € 7,4785 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Staal
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
€ 3,6519 - € 6,0672 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Open
|
||
€ 5,5143 - € 9,1517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Staal
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
€ 2,488 - € 4,1029 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Open
|
||
€ 7,333 - € 12,1343 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
€ 3,8265 - € 6,3581 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Staal
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
M8 x 1.25
|
Staal
|
1.181 in
30.0 mm
|
C1 Clevis-sluitclip
|
|||
€ 16,5574 - € 22,872 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Staal
|
1.457 in
37.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
€ 4,3357 - € 7,7404 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
RVS
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
€ 1,9787 - € 3,2736 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
€ 1,4098 - € 2,3279 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
€ 15,2189 - € 21,0096 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
€ 10,7085 - € 19,1036 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
RVS
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
€ 2,2552 - € 3,7101 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
€ 12,9637 - € 23,163 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
RVS
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan