Eindbevestigingen voor gasveren worden gebruikt om de gasveer op zijn plaats te bevestigen. Er zijn drie verschillende soorten hulpstukken beschikbaar.
Serie: SR6481
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Materiaal | Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 11,8725 - € 11,8725 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
RVS
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
€ 4,3357 - € 7,7404 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
RVS
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
€ 7,333 - € 12,1343 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
M5 x 0.8
|
Staal
|
0.776 in
19.7 mm
|
C1 Clevis-sluitclip
|
|||
€ 13,7203 - € 18,9436 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Staal
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
€ 4,5249 - € 7,4785 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Staal
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
€ 16,5574 - € 22,872 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Staal
|
1.457 in
37.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan