Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Einddopjes zijn een veelzijdige kap voor een groot aantal toepassingen.Ideaal voor productpresentatie en -bescherming.Duurzaam en visueel aangenaam. Materiaal: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | h | d1 | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,081 - € 0,1364 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylchloride
|
1
|
||
| € 0,0532 - € 0,1012 | 52000 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0745 - € 0,1444 | 12000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0729 - € 0,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
1
|
||
| € 0,0546 - € 0,1082 | 17500 Op voorraad |
|
Wit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
1
|
||
| € 0,0778 - € 0,1396 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0566 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0987 - € 0,22 | Vraag de levertijd aan hier |
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0926 - € 0,163 | 8000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Wit
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,1601 - € 0,1752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,1208 - € 0,2268 | 20000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,1022 - € 0,1925 | 26000 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,1432 - € 0,2771 | 2000 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,0532 - € 0,1005 | 40000 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Zwart
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,1084 - € 0,1973 | 7000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Wit
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0662 - € 0,1194 | 8000 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
Wit
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0564 - € 0,1005 | 20000 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Wit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0894 - € 0,173 | 20000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0675 - € 0,1275 | 6000 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0546 - € 0,1037 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan