Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Einddopjes zijn een veelzijdige kap voor een groot aantal toepassingen.Ideaal voor productpresentatie en -bescherming.Duurzaam en visueel aangenaam. Materiaal: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | h | d1 | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0961 - € 0,1736 | 69000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,1058 - € 0,1992 | 6000 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
Zwart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,0843 - € 0,1592 | 30000 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,0894 - € 0,171 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0974 - € 0,1746 | 3000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Wit
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,1456 - € 0,1694 | Vraag de levertijd aan hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,1208 - € 0,2268 | 28000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,1404 - € 0,2652 | 32000 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,129 - € 0,1518 | 40000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,1124 - € 0,1374 | 46000 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
Zwart
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,0894 - € 0,171 | 19000 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0906 - € 0,171 | Vraag de levertijd aan hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Wit
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0694 - € 0,1249 | 4000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0566 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Wit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0662 - € 0,1265 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
Wit
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0611 - € 0,1233 | 70000 Op voorraad |
|
Wit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchloride
|
1
|
||
| € 0,0745 - € 0,1358 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,1488 - € 0,2806 | 1000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,2151 - € 0,2345 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,0745 - € 0,1438 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan