Menu Search

Eindkappen voor buizen

Op voorraad

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
29 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d h Type Bestellen
€ 0,2669 - € 0,5959 1800 Op voorraad
31.0 mm
39.0 mm
€ 0,1708 - € 0,3812 200 Op voorraad
25.0 mm
37.0 mm
€ 0,3646 - € 0,7272 1000 Op voorraad
50.3 mm
11.7 mm
€ 0,479 - € 1,0668 92 Op voorraad
57.0 mm
44.0 mm
€ 0,4119 - € 0,4332 128 Op voorraad
57.0 mm
12.5 mm
€ 0,3508 - € 0,6984 100 Op voorraad
47.0 mm
12.4 mm
€ 0,1223 - € 0,2425 20400 Op voorraad
25.5 mm
13.1 mm
€ 0,3508 - € 0,7817 8040 Op voorraad
39.5 mm
43.0 mm
€ 0,4469 - € 0,9387 8500 Op voorraad
63.0 mm
12.6 mm
  • van 2
Eindkappen voor buizen 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Rood

10085363

Prijsbereik
€ 0,5959 - € 0,2669

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Rood

10085356

Prijsbereik
€ 0,3812 - € 0,1708

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Rood

10077887

Prijsbereik
€ 0,7272 - € 0,3646

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Rood

10085370

Prijsbereik
€ 1,0668 - € 0,479

Voorraadniveaus
92 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10070802

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,4119

Voorraadniveaus
128 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rood

10072745

Prijsbereik
€ 0,6984 - € 0,3508

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Rood

10072622

Prijsbereik
€ 0,2425 - € 0,1223

Voorraadniveaus
20400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Rood

10085264

Prijsbereik
€ 0,7817 - € 0,3508

Voorraadniveaus
8040 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rood

10071854

Prijsbereik
€ 0,9387 - € 0,4469

Voorraadniveaus
8500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790