Excentrische pull-down klemmen met een kleine, stevige en stabiele constructie zijn perfect voor het leveren van een pull-down en zijdelingse klemkracht in situaties waar de ruimte beperkt is.
Het combineert een tapse kegel met een offset excentrische schroefdraad om boven of onder het oppervlak van het component te klemmen. Het wordt niet beïnvloed door indringing van spaanders en heeft een sterke trekkracht en zijdelingse klemkracht.
Het heeft een laag profiel, een kleine voetafdruk en is eenvoudig te gebruiken. Ideaal voor het klemmen van meerdere componenten in automotive-, bouw- en bewerkingstoepassingen.
Materiaal: Gehard staal Serie: SR12111
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | w1 | l3 min | d1 | l2 | d2 | w2 ±0.2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 26,693 - € 35,588 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
6.6
|
8.0
|
M8
|
6.0
|
16.9
|
8.0
|
||
| € 28,203 - € 37,597 | Vraag de levertijd aan hier |
20.0
|
8.3
|
10.0
|
M10
|
7.0
|
20.9
|
9.8
|
||
| € 22,205 - € 29,60 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
5.4
|
6.0
|
M6
|
5.0
|
13.5
|
6.4
|
||
| € 24,143 - € 32,191 | Vraag de levertijd aan hier |
10.0
|
4.2
|
5.0
|
M5
|
4.0
|
10.9
|
5.2
|
||
| € 20,614 - € 27,479 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
3.5
|
4.0
|
M4
|
3.0
|
8.7
|
4.2
|
||
| € 29,855 - € 39,811 | Vraag de levertijd aan hier |
24.0
|
10.1
|
12.0
|
M12
|
9.0
|
26.1
|
12.0
|
||
| € 23,929 - € 31,906 | Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
3.0
|
3.0
|
M3
|
2.0
|
6.7
|
3.2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan