Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Voorzien van een centrale of zijdelingse Treklip waarmee ze eenvoudig uit gaten met schroefdraad kunnen worden geplaatst en verwijderd.Het beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.Het is eenvoudig te installeren met het gepatenteerde quick-fit-ontwerp en vergrendelt de plug met een eenvoudige druk op zijn plaats. Materiaal: LDPE Kleur: Rood Serie: SR1055
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Draadmaat | d1 | Trekrichting | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2105 - € 0,4677 | 1400 Op voorraad |
1.087 in
27.6 mm
|
1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lateral
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1287 - € 0,1519 | 24750 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
|
0.591 in
15.0 mm
|
Central
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1258 - € 0,2264 | Vraag de levertijd aan hier |
0.768 in
19.5 mm
|
3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
|
0.61 in
15.5 mm
|
Lateral
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1617 - € 0,1906 | 7700 Op voorraad |
1.087 in
27.6 mm
|
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
|
0.886 in
22.5 mm
|
Central
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0846 - € 0,1005 | 56980 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Central
|
0.894 in
22.7 mm
|
2
|
||
| € 0,0894 - € 0,1541 | 95000 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
|
0.354 in
9.0 mm
|
Lateral
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1556 - € 0,2716 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
|
0.76 in
19.3 mm
|
Lateral
|
1.35 in
34.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2364 - € 0,4837 | Vraag de levertijd aan hier |
1.358 in
34.5 mm
|
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
|
1.177 in
29.9 mm
|
Lateral
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2074 - € 0,2471 | 11050 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
|
1.177 in
29.9 mm
|
Central
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0738 - € 0,0877 | 16000 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
|
0.354 in
9.0 mm
|
Central
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1008 - € 0,1774 | 66500 Op voorraad |
0.646 in
16.4 mm
|
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
|
0.461 in
11.7 mm
|
Lateral
|
0.894 in
22.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1394 - € 0,1647 | 31692 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
|
0.76 in
19.3 mm
|
Central
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan