Menu Search

Face- en Flensbeschermers

Op voorraad

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Duurzame facebeschermer die werkt als een beschermkap om flenzen af te schermen tegen vuil, vocht, verf en zandstralenGeen bevestigingsmiddelen nodig.Duurzaam materiaal. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Geel Serie: SR1354

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
32 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Fitting Shape d1 D H Compatibele nominale pijpmaten (alle) Type Bestellen
€ 9,5347 - € 10,8927 6 Op voorraad
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
€ 5,1256 - € 5,8432 137 Op voorraad
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
€ 0,2447 - € 0,3807 1500 Op voorraad
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2
€ 1,9375 - € 3,6523 550 Op voorraad
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
€ 2,9442 - € 3,4325 Vraag de levertijd aan hier
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
€ 32,8775 - € 32,8775 186 Op voorraad
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
€ 0,5056 - € 0,7865 1950 Op voorraad
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
€ 4,2415 - € 4,8974 50 Op voorraad
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
€ 7,9793 - € 9,398 24 Op voorraad
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
€ 13,2273 - € 15,455 13 Op voorraad
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
€ 0,7285 - € 1,1333 1950 Op voorraad
38.9 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
2
€ 52,8628 - € 52,8628 Vraag de levertijd aan hier
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
€ 2,106 - € 3,276 Vraag de levertijd aan hier
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
10233535 € 2,3346 - € 2,7304 40 Op voorraad
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
€ 23,6008 - € 27,7663 216 Op voorraad
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
€ 0,2923 - € 0,4548 Vraag de levertijd aan hier
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
€ 3,3415 - € 5,198 265 Op voorraad
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
€ 6,1783 - € 7,2011 91 Op voorraad
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
€ 2,7014 - € 3,0015 225 Op voorraad
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
€ 0,6635 - € 1,0321 920 Op voorraad
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
  • van 2
Facebeschermer Gebogen profiel 345.0 mm LDPE Geel

10233597

Prijsbereik
€ 10,8927 - € 9,5347

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 165.0 mm LDPE Geel

10239544

Prijsbereik
€ 5,8432 - € 5,1256

Voorraadniveaus
137 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 45.0 mm LDPE Geel

10275764

Prijsbereik
€ 0,3807 - € 0,2447

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Taps profiel 103.0 mm LDPE - PIR Geel

10073780

Prijsbereik
€ 3,6523 - € 1,9375

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Kleur
    Geel
Facebeschermer Gebogen profiel 138.0 mm LDPE Geel

10233542

Prijsbereik
€ 3,4325 - € 2,9442

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 625.0 mm LDPE Geel

10233641

Prijsbereik
€ 32,8775 - € 32,8775

Voorraadniveaus
186 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 70.0 mm LDPE Geel

10275788

Prijsbereik
€ 0,7865 - € 0,5056

Voorraadniveaus
1950 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 188.0 mm LDPE Geel

10233566

Prijsbereik
€ 4,8974 - € 4,2415

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 245.0 mm LDPE Geel

10239612

Prijsbereik
€ 9,398 - € 7,9793

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 410.0 mm LDPE Geel

10233603

Prijsbereik
€ 15,455 - € 13,2273

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 78.0 mm LDPE Geel

10275795

Prijsbereik
€ 1,1333 - € 0,7285

Voorraadniveaus
1950 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    78.0 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 725.0 mm LDPE Geel

10239858

Prijsbereik
€ 52,8628 - € 52,8628

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 215.0 mm LDPE Geel

10275863

Prijsbereik
€ 3,276 - € 2,106

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 122.0 mm LDPE Geel

10233535

Prijsbereik
€ 2,7304 - € 2,3346

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 530.0 mm LDPE Geel

10233627

Prijsbereik
€ 27,7663 - € 23,6008

Voorraadniveaus
216 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 58.0 mm LDPE Geel

10275771

Prijsbereik
€ 0,4548 - € 0,2923

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 345.0 mm LDPE Geel

10275887

Prijsbereik
€ 5,198 - € 3,3415

Voorraadniveaus
265 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 218.0 mm LDPE Geel

10233573

Prijsbereik
€ 7,2011 - € 6,1783

Voorraadniveaus
91 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 270.0 mm LDPE Geel

10275870

Prijsbereik
€ 3,0015 - € 2,7014

Voorraadniveaus
225 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 88.0 mm LDPE Geel

10275801

Prijsbereik
€ 1,0321 - € 0,6635

Voorraadniveaus
920 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile