Menu Search

Face- en Flensbeschermers

Op voorraad

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Duurzame facebeschermer die werkt als een beschermkap om flenzen af te schermen tegen vuil, vocht, verf en zandstralenGeen bevestigingsmiddelen nodig.Duurzaam materiaal. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Geel Serie: SR1354

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
32 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Fitting Shape d1 D H Compatibele nominale pijpmaten (alle) Type Bestellen
€ 0,5056 - € 0,7865 1950 Op voorraad
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
€ 5,3531 - € 8,327 102 Op voorraad
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
€ 1,5207 - € 2,3655 920 Op voorraad
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
€ 2,1814 - € 2,533 86 Op voorraad
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
€ 11,3203 - € 13,4103 8 Op voorraad
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
€ 6,1783 - € 7,2011 91 Op voorraad
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
€ 0,9271 - € 1,4423 880 Op voorraad
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
€ 1,6408 - € 1,8231 580 Op voorraad
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
€ 52,8628 - € 52,8628 Vraag de levertijd aan hier
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
€ 26,2253 - € 26,2253 259 Op voorraad
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
€ 29,5971 - € 29,5971 Vraag de levertijd aan hier
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
€ 8,299 - € 9,6879 21 Op voorraad
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
€ 4,2415 - € 4,8974 50 Op voorraad
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
€ 1,9375 - € 3,6523 550 Op voorraad
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
€ 13,2273 - € 15,455 13 Op voorraad
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
€ 7,9793 - € 9,398 24 Op voorraad
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
€ 2,9442 - € 3,4325 Vraag de levertijd aan hier
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
€ 0,2447 - € 0,3807 1500 Op voorraad
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2
€ 0,6635 - € 1,0321 920 Op voorraad
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
€ 9,5347 - € 10,8927 6 Op voorraad
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
  • van 2
Facebeschermer Gevind profiel 70.0 mm LDPE Geel

10275788

Prijsbereik
€ 0,7865 - € 0,5056

Voorraadniveaus
1950 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 408.0 mm LDPE Geel

10275894

Prijsbereik
€ 8,327 - € 5,3531

Voorraadniveaus
102 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 163.0 mm LDPE Geel

10275849

Prijsbereik
€ 2,3655 - € 1,5207

Voorraadniveaus
920 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 102.0 mm LDPE Geel

10233528

Prijsbereik
€ 2,533 - € 2,1814

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 310.0 mm LDPE Geel

10239629

Prijsbereik
€ 13,4103 - € 11,3203

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 218.0 mm LDPE Geel

10233573

Prijsbereik
€ 7,2011 - € 6,1783

Voorraadniveaus
91 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 102.0 mm LDPE Geel

10275818

Prijsbereik
€ 1,4423 - € 0,9271

Voorraadniveaus
880 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 190.0 mm LDPE Geel

10275856

Prijsbereik
€ 1,8231 - € 1,6408

Voorraadniveaus
580 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 725.0 mm LDPE Geel

10239858

Prijsbereik
€ 52,8628 - € 52,8628

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 465.0 mm LDPE Geel

10233610

Prijsbereik
€ 26,2253 - € 26,2253

Voorraadniveaus
259 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 570.0 mm LDPE Geel

10233634

Prijsbereik
€ 29,5971 - € 29,5971

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 285.0 mm LDPE Geel

10233580

Prijsbereik
€ 9,6879 - € 8,299

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 188.0 mm LDPE Geel

10233566

Prijsbereik
€ 4,8974 - € 4,2415

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Taps profiel 103.0 mm LDPE - PIR Geel

10073780

Prijsbereik
€ 3,6523 - € 1,9375

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Kleur
    Geel
Facebeschermer Gebogen profiel 410.0 mm LDPE Geel

10233603

Prijsbereik
€ 15,455 - € 13,2273

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 245.0 mm LDPE Geel

10239612

Prijsbereik
€ 9,398 - € 7,9793

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 138.0 mm LDPE Geel

10233542

Prijsbereik
€ 3,4325 - € 2,9442

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 45.0 mm LDPE Geel

10275764

Prijsbereik
€ 0,3807 - € 0,2447

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 88.0 mm LDPE Geel

10275801

Prijsbereik
€ 1,0321 - € 0,6635

Voorraadniveaus
920 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 345.0 mm LDPE Geel

10233597

Prijsbereik
€ 10,8927 - € 9,5347

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile