Menu Search

Ferriet magneten

Op voorraad

Door hun hoge coërciviteit zijn ferrietmagneten geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Deze ronde schijven worden gemagnetiseerd met multipolen aan één zijde Ze kunnen worden gebruikt in magnetische schakelaars, vasthoudinrichtingen zoals potmagneten, beveiligingssystemen, audiovisuele systemen en nog veel meer. Het assortiment bestaat uit twee soorten; de ene is een standaard schijfvorm en de andere een ring met een verzonken gat van 5 mm.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Trekkracht Grade Bestellen
€ 0,1031 - € 0,1161 846 Op voorraad
0.3 kg
C5
€ 0,1418 - € 0,1632 86 Op voorraad
0.4 kg
C5
€ 0,2491 - € 0,289 231 Op voorraad
0.6 kg
C5
€ 1,3181 - € 1,5118 Vraag de levertijd aan hier
0.6 kg
C5
Cilindrische magneet Ferriet Veelpolig 14.0 mm 0.3 kg

10190807

Prijsbereik
€ 0,1161 - € 0,1031

Voorraadniveaus
846 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    5.0 mm
  • Totale diameter
    14.0 mm
  • Vorm
    Rond
  • Grade
    C5
  • Trekkracht
    0.3 kg
Cilindrische magneet Ferriet Veelpolig 20.0 mm 0.4 kg

10190814

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1418

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    5.0 mm
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Vorm
    Rond
  • Grade
    C5
  • Trekkracht
    0.4 kg
Cilindrische magneet Ferriet Veelpolig 20.0 mm 0.6 kg

10190821

Prijsbereik
€ 0,289 - € 0,2491

Voorraadniveaus
231 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    5.0 mm
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Vorm
    Rond
  • Grade
    C5
  • Trekkracht
    0.6 kg
Cilindrische magneet Ferriet Veelpolig 20.0 mm 0.6 kg

10190838

Prijsbereik
€ 1,5118 - € 1,3181

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Vorm
    Rond
  • Grade
    C5
  • Trekkracht
    0.6 kg