Menu Search

Flexibele beschermnetten

Op voorraad

Flexible Protective Netting is designed to stretch and conform to any shape, offering excellent protection. Available in standard or heavy gauge for added durability, it provides optimum visibility.

Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen en houdt geen vocht vast.Geleverd op rol in Standaard kaliberdikte of zware kaliber als toepassingen duurzamere bescherming vereisen.Het wordt gebruikt in magazijnen om toepassingen met een risico op vallende voorwerpen of vuil te beschermen. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart Serie: SRR0075

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid W Vorm T Materiaal L Bestellen
€ 14,134 - € 29,6804 83 Op voorraad
0.8 m
Diamant
5.0 mm
LDPE
1.0 m
€ 117,2084 - € 117,2084 16 Op voorraad
0.8 m
Rechthoekig
1.0 mm
LDPE
50.0 m
Flexibele beschermnetten 1.0 m 0.8 m 1.0 m Zwart

10354322

Prijsbereik
€ 29,6804 - € 14,134

Voorraadniveaus
83 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    1.0 m
  • T
    5.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    LDPE
Flexibele beschermnetten 50.0 m 0.8 m 50.0 m

10354315

Prijsbereik
€ 117,2084 - € 117,2084

Voorraadniveaus
16 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    50.0 m
  • T
    1.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    LDPE