Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,8764 - € 1,8764 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 14,6768 - € 17,1635 | 198 Op voorraad |
16 in
406.4 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 71,0934 - € 71,0934 | 50 Op voorraad |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 18,3077 - € 21,6641 | 26 Op voorraad |
17.913 in
455.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 37,7286 - € 44,5021 | 38 Op voorraad |
24.488 in
622.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 8,5591 - € 9,7485 | 81 Op voorraad |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,7992 - € 3,2968 | 27 Op voorraad |
2.717 in
69.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 3,0059 - € 3,5394 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 10,7405 - € 12,7842 | Vraag de levertijd aan hier |
11.22 in
285.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 12,2507 - € 14,4784 | 47 Op voorraad |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 33,96 - € 40,4436 | 73 Op voorraad |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 54,2352 - € 64,213 | 32 Op voorraad |
26.26 in
667.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 9,8102 - € 11,5033 | 13 Op voorraad |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 47,2633 - € 55,4709 | 25 Op voorraad |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 12,7698 - € 15,0581 | 34 Op voorraad |
14.488 in
368.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 31,3211 - € 36,8589 | 107 Op voorraad |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 2,8373 - € 3,341 | 57 Op voorraad |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 30,1924 - € 35,9286 | 271 Op voorraad |
19.291 in
490.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 32,4961 - € 38,4606 | 33 Op voorraad |
22.598 in
574.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 77,4403 - € 77,4403 | 5 Op voorraad |
28 in
711.2 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan