Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,066 - € 0,1386 | 49000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0835 - € 0,1754 | 4500 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,0608 - € 0,1277 | 55493 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0973 - € 0,2044 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,082 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,0497 - € 0,11 | 5500 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,0923 - € 0,1938 | 3000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,1929 - € 0,4051 | 4500 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,2968 - € 0,6233 | 17 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,2537 - € 0,5578 | 700 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,279 - € 0,5859 | 169 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,2522 - € 0,5298 | 4498 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,3176 - € 0,6669 | 2000 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,5194 - € 1,0907 | 750 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,2181 - € 0,4581 | 500 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,316 - € 0,6638 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,6218 - € 1,3058 | 59 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,2715 - € 0,5703 | 1398 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,5357 - € 1,1874 | 306 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,276 - € 0,5796 | 2500 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan