Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,139 - € 0,292 | 1984 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0832 - € 0,1748 | 5000 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0923 - € 0,1938 | 3000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,0835 - € 0,1754 | 1500 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,0608 - € 0,1277 | 55493 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,055 - € 0,1218 | 4000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0608 - € 0,1277 | 175 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0497 - € 0,11 | 6235 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,138 - € 0,2898 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1184 - € 0,2486 | 4996 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1472 - € 0,3091 | 6998 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0871 - € 0,1829 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0979 - € 0,2056 | 4174 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,2181 - € 0,4581 | 680 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1944 - € 0,4082 | 1807 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1766 - € 0,3708 | 229 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1175 - € 0,2468 | 59 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1018 - € 0,2137 | 4000 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,1154 - € 0,2549 | 5000 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,1301 - € 0,2733 | 11500 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan