Menu Search

Flexibele eindkappen - hoge tempratuur

Op voorraad

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
104 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,2715 - € 0,5703 Vraag de levertijd aan hier
23.8 mm
M24
13.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,3546 - € 0,7448 612 Op voorraad
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,0848 - € 0,1873 2000 Op voorraad
8.3 mm
25.0 mm
€ 0,2047 - € 0,43 1248 Op voorraad
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,1154 - € 0,2549 Vraag de levertijd aan hier
10.3 mm
25.0 mm
€ 0,2656 - € 0,5578 30 Op voorraad
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,1751 - € 0,3677 353 Op voorraad
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1929 - € 0,4051 4500 Op voorraad
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,2181 - € 0,4581 2250 Op voorraad
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2344 - € 0,4924 1750 Op voorraad
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,3042 - € 0,6388 2230 Op voorraad
20.6 mm
1/2"
38.0 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,6589 - € 1,4616 125 Op voorraad
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1301 - € 0,2733 11500 Op voorraad
12.7 mm
13.0 mm
€ 0,1175 - € 0,2468 59 Op voorraad
13.5 mm
M14
13.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,1093 - € 0,2418 1263 Op voorraad
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1184 - € 0,2486 3500 Op voorraad
11.1 mm
M12;7/16"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,139 - € 0,292 1984 Op voorraad
11.1 mm
M12;7/16"
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1472 - € 0,3091 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
M12;7/16"
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1499 - € 0,3147 192 Op voorraad
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2107 - € 0,4425 5993 Op voorraad
17.4 mm
M18
19.0 mm
Metrische schroefdraad
  • van 6
Flexibele kap 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008317

Prijsbereik
€ 0,5703 - € 0,2715

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M24
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 26.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008393

Prijsbereik
€ 0,7448 - € 0,3546

Voorraadniveaus
612 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    3/4";M27;1"
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 8.3 mm 25.0 mm 230 °C PVC Geel

10007907

Prijsbereik
€ 0,1873 - € 0,0848

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008157

Prijsbereik
€ 0,43 - € 0,2047

Voorraadniveaus
1248 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    3/8";M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 10.3 mm 25.0 mm 230 °C PVC Geel

10007976

Prijsbereik
€ 0,2549 - € 0,1154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008256

Prijsbereik
€ 0,5578 - € 0,2656

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    1/2"
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008119

Prijsbereik
€ 0,3677 - € 0,1751

Voorraadniveaus
353 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M15;9/16"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008140

Prijsbereik
€ 0,4051 - € 0,1929

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    3/8";M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008201

Prijsbereik
€ 0,4581 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M20;3/4"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008218

Prijsbereik
€ 0,4924 - € 0,2344

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M20;3/4"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 20.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008263

Prijsbereik
€ 0,6388 - € 0,3042

Voorraadniveaus
2230 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Draadmaat
    1/2"
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 38.1 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008560

Prijsbereik
€ 1,4616 - € 0,6589

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Draadmaat
    M39;1 1/2"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 12.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Geel

10008041

Prijsbereik
€ 0,2733 - € 0,1301

Voorraadniveaus
11500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 13.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Geel

10008065

Prijsbereik
€ 0,2468 - € 0,1175

Voorraadniveaus
59 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M14
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 9.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Geel

10007952

Prijsbereik
€ 0,2418 - € 0,1093

Voorraadniveaus
1263 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    1/8";M10;3/8"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 11.1 mm 13.0 mm 230 °C PVC Geel

10007983

Prijsbereik
€ 0,2486 - € 0,1184

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M12;7/16"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexibele kap 11.1 mm 25.0 mm 230 °C PVC Geel

10008003

Prijsbereik
€ 0,292 - € 0,139

Voorraadniveaus
1984 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M12;7/16"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexibele kap 11.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Geel

10008034

Prijsbereik
€ 0,3091 - € 0,1472

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M12;7/16"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008102

Prijsbereik
€ 0,3147 - € 0,1499

Voorraadniveaus
192 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M15;9/16"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 17.4 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008188

Prijsbereik
€ 0,4425 - € 0,2107

Voorraadniveaus
5993 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M18
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C