Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6693 - € 1,4772 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1528 - € 0,3209 | 5000 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
€ 0,1472 - € 0,3091 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,2107 - € 0,4425 | 5993 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,3042 - € 0,6388 | 4500 Op voorraad |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,2715 - € 0,5703 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1751 - € 0,3677 | 353 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,2344 - € 0,4924 | 1750 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1499 - € 0,3147 | 8078 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,2181 - € 0,4581 | 2250 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,3042 - € 0,6388 | 2230 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
€ 0,2255 - € 0,4737 | 102 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1499 - € 0,3147 | 192 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1384 - € 0,2907 | 5256 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,3546 - € 0,7448 | 612 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,139 - € 0,292 | 1984 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,4467 - € 0,938 | 73 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,3576 - € 0,7511 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1175 - € 0,2468 | 59 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,227 - € 0,4768 | 1750 Op voorraad |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan