Menu Search

Flexibele eindkappen - Zuurbestendig

Op voorraad

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.

De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.

  • Kan uitrekken naar grotere diameters voor een nauwe pasvorm.
  • Beschermt schroefdraad en tips zonder schroefdraad.
  • Met een hanglip voor gebruik met draadhaken.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
48 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Type Bestellen
€ 0,5179 - € 0,5179 17970 Op voorraad
34.0 mm
24.0 mm
2
€ 0,4749 - € 0,8819 1118 Op voorraad
28.5 mm
18.0 mm
2
€ 0,883 - € 1,6486 719 Op voorraad
34.5 mm
26.0 mm
2
€ 0,1632 - € 0,3428 12150 Op voorraad
24.5 mm
8.0 mm
3
€ 0,3057 - € 0,3057 Vraag de levertijd aan hier
29.0 mm
11.0 mm
4
€ 0,3502 - € 0,7355 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
19.0 mm
2
€ 0,368 - € 0,7729 1760 Op voorraad
28.5 mm
20.0 mm
2
€ 0,411 - € 0,8632 18296 Op voorraad
24.0 mm
4.0 mm
3
€ 0,2641 - € 0,5547 Vraag de levertijd aan hier
29.0 mm
13.0 mm
2
€ 0,7242 - € 1,5208 Vraag de levertijd aan hier
33.5 mm
28.0 mm
2
€ 0,2211 - € 0,4643 3600 Op voorraad
29.0 mm
11.0 mm
2
€ 1,0804 - € 2,0195 8000 Op voorraad
35.0 mm
29.0 mm
2
€ 0,1647 - € 0,3047 9024 Op voorraad
25.0 mm
6.0 mm
3
€ 0,1973 - € 0,4144 1500 Op voorraad
29.5 mm
10.0 mm
3
€ 0,9379 - € 1,7483 2320 Op voorraad
33.5 mm
27.0 mm
2
€ 0,2433 - € 0,455 694 Op voorraad
25.0 mm
9.0 mm
4
€ 0,3309 - € 0,6139 3600 Op voorraad
29.0 mm
12.0 mm
2
€ 0,4496 - € 0,8383 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
17.0 mm
4
€ 0,6975 - € 1,2995 Vraag de levertijd aan hier
34.5 mm
23.0 mm
2
€ 0,601 - € 1,2622 7930 Op voorraad
34.5 mm
21.0 mm
2
  • van 3
Flexibele eindkap 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10087862

Prijsbereik
€ 0,5179 - € 0,5179

Voorraadniveaus
17970 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084243

Prijsbereik
€ 0,8819 - € 0,4749

Voorraadniveaus
1118 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084298

Prijsbereik
€ 1,6486 - € 0,883

Voorraadniveaus
719 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Zwart

10125847

Prijsbereik
€ 0,3428 - € 0,1632

Voorraadniveaus
12150 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Zwart

10488362

Prijsbereik
€ 0,3057 - € 0,3057

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10125823

Prijsbereik
€ 0,7355 - € 0,3502

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10087824

Prijsbereik
€ 0,7729 - € 0,368

Voorraadniveaus
1760 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Zwart

10087725

Prijsbereik
€ 0,8632 - € 0,411

Voorraadniveaus
18296 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10087794

Prijsbereik
€ 0,5547 - € 0,2641

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10125854

Prijsbereik
€ 1,5208 - € 0,7242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10087855

Prijsbereik
€ 0,4643 - € 0,2211

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084311

Prijsbereik
€ 2,0195 - € 1,0804

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10087732

Prijsbereik
€ 0,3047 - € 0,1647

Voorraadniveaus
9024 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Zwart

10087763

Prijsbereik
€ 0,4144 - € 0,1973

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084304

Prijsbereik
€ 1,7483 - € 0,9379

Voorraadniveaus
2320 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10084182

Prijsbereik
€ 0,455 - € 0,2433

Voorraadniveaus
694 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Zwart

10084199

Prijsbereik
€ 0,6139 - € 0,3309

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Zwart

10084236

Prijsbereik
€ 0,8383 - € 0,4496

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084274

Prijsbereik
€ 1,2995 - € 0,6975

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10084250

Prijsbereik
€ 1,2622 - € 0,601

Voorraadniveaus
7930 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV