Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Materiaal: TPE Kleur: Zwart Serie: SR1021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,883 - € 1,6486 | 719 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
€ 0,3057 - € 0,3057 | Vraag de levertijd aan hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1632 - € 0,3428 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
€ 0,1344 - € 0,2823 | 3981 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
€ 0,1543 - € 0,2848 | Vraag de levertijd aan hier |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1647 - € 0,3047 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
€ 0,5179 - € 0,5179 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
€ 0,5877 - € 1,2341 | 219 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0574 - € 0,0893 | 88 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0958 - € 0,149 | 900 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
€ 0,1446 - € 0,225 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
€ 0,2754 - € 0,4285 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0985 - € 0,1533 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
€ 0,0835 - € 0,1299 | 100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
€ 0,1043 - € 0,1623 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0972 - € 0,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0717 - € 0,1115 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0657 - € 0,1022 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
€ 0,1059 - € 0,1647 | 100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0597 - € 0,0929 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan