Menu Search

Flexibele eindkappen - Zuurbestendig

Op voorraad

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.

De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.

  • Kan uitrekken naar grotere diameters voor een nauwe pasvorm.
  • Beschermt schroefdraad en tips zonder schroefdraad.
  • Met een hanglip voor gebruik met draadhaken.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
48 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Type Bestellen
€ 0,0574 - € 0,0893 88 Op voorraad
20.0 mm
6.0 mm
5
€ 0,0551 - € 0,0858 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
5.0 mm
5
€ 0,0972 - € 0,1512 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
15.0 mm
5
€ 0,0775 - € 0,1206 700 Op voorraad
20.0 mm
11.0 mm
5
€ 0,1059 - € 0,1647 100 Op voorraad
20.0 mm
20.0 mm
5
€ 0,0998 - € 0,1553 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
16.0 mm
5
€ 0,0528 - € 0,0822 Vraag de levertijd aan hier
21.0 mm
4.6 mm
5
€ 0,5877 - € 1,2341 219 Op voorraad
34.5 mm
30.0 mm
2
  • van 3
Flexibele eindkap 6.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572150

Prijsbereik
€ 0,0893 - € 0,0574

Voorraadniveaus
88 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 5.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572143

Prijsbereik
€ 0,0858 - € 0,0551

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 15.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572235

Prijsbereik
€ 0,1512 - € 0,0972

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 11.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572198

Prijsbereik
€ 0,1206 - € 0,0775

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 20.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572297

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1059

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 16.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

20572259

Prijsbereik
€ 0,1553 - € 0,0998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 4.6 mm 21.0 mm TPE Zwart

20572136

Prijsbereik
€ 0,0822 - € 0,0528

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch rubber
Flexibele eindkap 30.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Zwart

10125816

Prijsbereik
€ 1,2341 - € 0,5877

Voorraadniveaus
219 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV