High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
Materiaal: PVC Kleur: Geel, Zwart Serie: SR1070
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | d2 | Thread Sizes (All) | Kleur | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16"
|
Geel
|
UNF-schroefdraad
|
|||
| € 0,2501 - € 0,4677 | 10000 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,154 - € 0,2886 | 6500 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1876 - € 0,1989 | 4000 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1363 - € 0,3492 | 55000 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Geel
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5477 - € 1,1501 | 4000 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4256 - € 0,8009 | 6500 Op voorraad |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3127 - € 0,5862 | 2000 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3508 - € 0,6599 | 4250 Op voorraad |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1087 - € 0,2043 | 5000 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,134 - € 0,2527 | 19000 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1922 - € 0,2479 | 4000 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Geel
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1876 - € 0,4036 | 9100 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1678 - € 0,4293 | 4000 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Geel
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan