High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Flexibele kappen voor hoge temperaturen, met treklip, voor aanbrengen op en verwijderen van toepassingen met of zonder schroefdraad.
Materiaal: Flexibel PVC Kleur: Geel Serie: SR1072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7536 - € 1,7524 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,8894 - € 2,076 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,6392 - € 1,5858 | 1800 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4912 - € 1,1437 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3951 - € 0,913 | 17500 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan