Menu Search

Gaffel bevestigingsclip

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze gaffelbevestigingsclips worden gebruikt om een gaffelpen op zijn plaats te houden voor het bieden van een betrouwbare en handige optie bij het behouden van de integriteit van mechanische verbindingen.

Het heeft een lus- of U-vormig ontwerp dat past rond de basis van een gaffelkoppeling om het op zijn plaats vast te zetten en ongewenste ontkoppeling te voorkomen voor een nette en compacte assemblage. Het staalmateriaal waarborgt een lange levensduur en een uitstekende weerstand tegen zware gewichten, slijtage en corrosie.

Het is eenvoudig op de gaffelkoppeling te installeren en verwijderen. Gebruikt in verschillende toepassingen voor stuurstangen, veringssystemen en controlemechanismen in de automobielindustrie, fabricage en bouw.

  • Het houdt een gaffelpen op zijn plaats voor het bieden van een betrouwbare en handige optie bij het behouden van de integriteit van mechanische verbindingen.
  • Het staalmateriaal waarborgt een lange levensduur en een uitstekende weerstand tegen zware gewichten, slijtage en corrosie.
  • Het heeft een lus- of U-vormig ontwerp dat past rond de basis van een gaffelkoppeling om het op zijn plaats vast te zetten.
Materiaal: Igumid G, Staal Serie: SRR3437, SRR3435

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gaffel maat d1 tol. h11 h1 Materiaal h3 h2 l1 Bestellen
€ 0,67 - € 0,95 Vraag de levertijd aan hier
12x48
12.0
48.0
Staal
71.0
79.0
28.0
€ 0,34 - € 0,48 Vraag de levertijd aan hier
4x8
4.0
8.0
Staal
15.0
19.0
9.0
€ 0,87 - € 1,24 Vraag de levertijd aan hier
4x8
4.0
8.0
Igumid G
15.0
19.0
9.5
€ 0,67 - € 0,95 Vraag de levertijd aan hier
12x24
12.0
24.0
Staal
46.0
55.0
28.0
  • van 2
Gaffel bevestigingsclip 12x48 12.0 48.0 Staal

20212278

Prijsbereik
€ 0,95 - € 0,67

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Gaffel bevestigingsclip 4x8 4.0 8.0 Staal

20212179

Prijsbereik
€ 0,48 - € 0,34

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Gaffel bevestigingsclip 4x8 4.0 8.0 Igumid G

20212339

Prijsbereik
€ 1,24 - € 0,87

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Gaffel bevestigingsclip 12x24 12.0 24.0 Staal

20212261

Prijsbereik
€ 0,95 - € 0,67

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0