Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gasveren met vaste kracht zijn geschikt voor toepassingen als toegangspanelen, deksels, motorkappen en luiken. De Gasdrukveren werken autonoom. Er is dus geen externe voeding nodig.
Serie: SR6482
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Buisdameter | Maximale kracht | Buislengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 32,5177 - € 32,5177 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
€ 32,5177 - € 64,4308 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
€ 47,0532 - € 93,2052 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
€ 51,3757 - € 101,7781 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 54,4269 - € 107,8297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 54,4269 - € 107,8297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 47,0532 - € 93,2052 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
€ 51,3757 - € 101,7781 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 56,122 - € 56,122 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
€ 56,122 - € 111,1817 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
€ 48,2539 - € 48,2539 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
€ 58,368 - € 115,6314 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 33,1251 - € 33,1251 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
€ 58,368 - € 115,6314 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 48,2539 - € 95,608 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
€ 65,106 - € 128,9803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 62,86 - € 62,86 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 58,368 - € 58,368 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 33,1251 - € 65,6174 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
€ 50,1226 - € 50,1226 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan