Menu Search

Geïsoleerde, verzonken sluitringen

Op voorraad

Ronde bolle sluitringen worden meestal gebruikt voor het afdekken van grote gaten, zoals pijp- en buisuiteinden. Ze hebben een bolle vorm en hebben vaak een flensoppervlak onder de kop - zodat een last gelijkmatig over een oppervlak wordt verdeeld.

Dienen als bescherming voor de kop van een metalen schroef tegen elektrische stromen of andere geleidende materialen. Bestand tegen corrosie, olie en andere chemicaliën. Kan worden gebruikt met de meeste typen schroefkoppen zoals platkop-, cilinderkop- en filisterkopschroeven.

  • Materiaal: nylon
  • Kleur: naturel

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
17 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Hoogte Boorgatdiameter Binnendiameter Buitendiameter Boorgatdiepte Bestellen
2683 Op voorraad
7.3 mm
13.6 mm
6.5 mm
15.1 mm
6.3 mm
Vraag de levertijd aan hier
13.5 mm
20.0 mm
11.1 mm
27.8 mm
5.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
6.4 mm
6538 Op voorraad
5.2 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
4.2 mm
3086 Op voorraad
4.6 mm
7.6 mm
3.6 mm
9.1 mm
3.6 mm
838 Op voorraad
20.0 mm
11.8 mm
6.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
2993 Op voorraad
4.0 mm
9.5 mm
5.1 mm
14.4 mm
3.2 mm
10937 Op voorraad
4.0 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.8 mm
3.0 mm
345 Op voorraad
5.0 mm
12.7 mm
6.6 mm
25.4 mm
3.8 mm
1705 Op voorraad
4.3 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
3.3 mm
990 Op voorraad
5.7 mm
19.1 mm
9.7 mm
25.4 mm
3.2 mm
Vraag de levertijd aan hier
6.5 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.7 mm
5.5 mm
22931 Op voorraad
5.9 mm
10.4 mm
4.9 mm
11.9 mm
4.8 mm
7925 Op voorraad
4.3 mm
10.2 mm
8.1 mm
12.7 mm
3.1 mm
3900 Op voorraad
3.5 mm
9.9 mm
4.8 mm
12.6 mm
2.4 mm
442 Op voorraad
12.7 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
9.6 mm
10216880 750 Op voorraad
5.5 mm
7.1 mm
4.4 mm
8.7 mm
4.6 mm
Verzonken sluitring 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216910


Voorraadniveaus
2683 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    6.5 mm
Verzonken sluitring 11.1 mm 27.8 mm 13.5 mm 3/8 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216989


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    11.1 mm
Verzonken sluitring 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216958


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    8.7 mm
Verzonken sluitring 4.3 mm 10.5 mm 5.2 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216859


Voorraadniveaus
6538 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    4.3 mm
Verzonken sluitring 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216842


Voorraadniveaus
3086 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    3.6 mm
Verzonken sluitring 6.6 mm 13.5 mm 20.0 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216927


Voorraadniveaus
838 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    6.6 mm
Verzonken sluitring 5.1 mm 14.4 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216897


Voorraadniveaus
2993 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    5.1 mm
Verzonken sluitring 2.9 mm 7.8 mm 4.0 mm #4 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216828


Voorraadniveaus
10937 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    2.9 mm
Verzonken sluitring 6.6 mm 25.4 mm 5.0 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216934


Voorraadniveaus
345 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    6.6 mm
Verzonken sluitring 4.3 mm 10.5 mm 4.3 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216866


Voorraadniveaus
1705 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    4.3 mm
Verzonken sluitring 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216972


Voorraadniveaus
990 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    9.7 mm
Verzonken sluitring 2.9 mm 7.7 mm 6.5 mm #4 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216835


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    2.9 mm
Verzonken sluitring 4.9 mm 11.9 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216903


Voorraadniveaus
22931 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    4.9 mm
Verzonken sluitring 8.1 mm 12.7 mm 4.3 mm 5/16 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216941


Voorraadniveaus
7925 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    8.1 mm
Verzonken sluitring 4.8 mm 12.6 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216873


Voorraadniveaus
3900 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    4.8 mm
Verzonken sluitring 8.7 mm 22.2 mm 12.7 mm 5/16 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216965


Voorraadniveaus
442 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    8.7 mm
Verzonken sluitring 4.4 mm 8.7 mm 5.5 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216880


Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Ring kap
  • Binnendiameter
    4.4 mm