Menu Search

Gekartelde duimschroeven - Met gleuf/kunststof

Op voorraad

Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is

Serie: SR1977

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
53 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Spoeddiameter Draadmaat Kophoogte Kopdiameter Draadlengte Bestellen
7702 Op voorraad
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
1578 Op voorraad
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
37728 Op voorraad
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
10593 Op voorraad
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
2985 Op voorraad
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
6658 Op voorraad
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
1909 Op voorraad
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
21791 Op voorraad
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
17935 Op voorraad
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
3046 Op voorraad
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
266 Op voorraad
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
1500 Op voorraad
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
12.0 mm
9986 Op voorraad
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
2000 Op voorraad
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
25.0 mm
  • van 3
Gekartelde schroef met gleuf M5 8.0 mm PA

10056141


Voorraadniveaus
7702 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M6 10.0 mm PA

10056233


Voorraadniveaus
1578 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.3 mm
  • Kophoogte
    8.3 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M4 10.0 mm PA

10056073


Voorraadniveaus
37728 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Spoeddiameter
    0.7 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M4 25.0 mm PA

10056110


Voorraadniveaus
10593 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Spoeddiameter
    0.7 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M3 25.0 mm PA

10056042


Voorraadniveaus
2985 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.1 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M5 30.0 mm PA

10056196


Voorraadniveaus
6658 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Draadlengte
    30.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M3 6.0 mm PA

10055984


Voorraadniveaus
1909 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.1 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M3 8.0 mm PA

10055991


Voorraadniveaus
21791 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.1 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M4 8.0 mm PA

10056066


Voorraadniveaus
17935 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Spoeddiameter
    0.7 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M6 12.0 mm PA

10056240


Voorraadniveaus
3046 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.3 mm
  • Kophoogte
    8.3 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M6 16.0 mm PA

10056257


Voorraadniveaus
266 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.3 mm
  • Kophoogte
    8.3 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6

10399040


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    7.8 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6

10397473


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.1 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6

10399026


Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    7.8 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6

10397466


Voorraadniveaus
9986 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.1 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6

10399019


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    7.8 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6

10399002


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    7.8 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6

10399033


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    7.8 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6

10397442


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.1 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6

10398456


Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.7 mm
  • Kophoogte
    7.1 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Spoeddiameter
    0.7 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm