Menu Search

Gekartelde push pull knoppen

Op voorraad

Kartelknoppen worden gebruikt voor omhoog-omlaag of in-uit gebruik en hebben een stevige geribbelde grip. Deze gripknoppen zijn verkrijgbaar met draad, schroefdraad en boorgaten. Deze kunststof knoppen zijn een eenvoudig en voordelig alternatief voor stalen knoppen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
5 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Knopdiameter Draadmaat Bestellen
€ 0,4176 - € 0,9953 6750 Op voorraad
15.9 mm
M5
€ 0,4176 - € 0,9953 20350 Op voorraad
12.7 mm
M4
€ 0,4523 - € 1,056 1000 Op voorraad
19.1 mm
M6
€ 0,2037 - € 0,4764 22950 Op voorraad
9.5 mm
M3
€ 0,4855 - € 1,2017 1560 Op voorraad
25.4 mm
M8
Kartelknop 0.625 in M5 Acetaal Zwart

10559000

Prijsbereik
€ 0,9953 - € 0,4176

Voorraadniveaus
6750 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    10.7 mm
  • Naafhoogte
    2 mm
  • Knopdiameter
    15.9 mm
  • Hoogte knop
    6.4 mm
  • Prijs per stuk inclusief BTW
    0.9383 GBP
Kartelknop 0.500 in M4 Acetaal Zwart

10558980

Prijsbereik
€ 0,9953 - € 0,4176

Voorraadniveaus
20350 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    10.4 mm
  • Naafhoogte
    1.8 mm
  • Knopdiameter
    12.7 mm
  • Hoogte knop
    6.4 mm
  • Prijs per stuk inclusief BTW
    0.9383 GBP
Kartelknop 0.750 in M6 Acetaal Zwart

10559031

Prijsbereik
€ 1,056 - € 0,4523

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    12.7 mm
  • Naafhoogte
    3.6 mm
  • Knopdiameter
    19.1 mm
  • Hoogte knop
    7.9 mm
  • Prijs per stuk inclusief BTW
    0.9955 GBP
Kartelknop 0.375 in M3 Acetaal Zwart

10558966

Prijsbereik
€ 0,4764 - € 0,2037

Voorraadniveaus
22950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.1 mm
  • Naafhoogte
    1.5 mm
  • Knopdiameter
    9.5 mm
  • Hoogte knop
    5.8 mm
  • Prijs per stuk inclusief BTW
    0.4491 GBP
Kartelknop 1.000 in M8 Acetaal Zwart

10559086

Prijsbereik
€ 1,2017 - € 0,4855

Voorraadniveaus
1560 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    3.6 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    10.4 mm
  • Prijs per stuk inclusief BTW
    1.1328 GBP