Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.
Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.
Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | H | Type | d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,119 - € 0,152 | 1316 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,2109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,09 - € 0,1436 | 5000 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,2122 - € 0,2705 | 17581 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 0,0595 - € 0,1118 | 14500 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0595 - € 0,1125 | 7500 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0671 - € 0,1045 | 176 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Open
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| € 0,0624 - € 0,0971 | 5900 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Open
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| € 0,2147 - € 0,334 | 598 Op voorraad |
|
2.374 in
60.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,3055 - € 0,4752 | 40 Op voorraad |
|
3 in
76.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,1712 - € 0,2663 | 98 Op voorraad |
|
1.902 in
48.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,4357 - € 0,6777 | 40 Op voorraad |
|
3.5 in
88.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,5568 - € 0,8662 | 16 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 1,7235 - € 1,915 | 33 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
4
|
9.094 in
231.0 mm
|
||
| € 0,6223 - € 0,9681 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5 in
139.7 mm
|
5.453 in
138.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 1,5683 - € 1,7425 | 55 Op voorraad |
10.748 in
273.0 mm
|
10.709 in
272.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,4357 - € 0,6777 | 40 Op voorraad |
3.638 in
92.4 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 1,051 - € 1,1678 | 30 Op voorraad |
8.11 in
206.0 mm
|
8.091 in
205.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,3056 - € 0,4753 | 100 Op voorraad |
2.626 in
66.7 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,704 - € 1,0952 | 20 Op voorraad |
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan