Menu Search

Geribbelde buispluggen

Op voorraad

Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.

Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.

Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.

  • Twee verschillende ontwerpen, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen.
  • Ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten.
  • Ideaal voor mechanisch en technisch gebruik.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 D H Type d2 Bestellen
€ 0,0848 - € 0,132 Vraag de levertijd aan hier
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
€ 0,0893 - € 0,139 800 Op voorraad
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
€ 0,6128 - € 0,9534 Vraag de levertijd aan hier
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
€ 0,3794 - € 0,5902 2300 Op voorraad
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
€ 0,3268 - € 0,5084 250 Op voorraad
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
€ 0,0976 - € 0,1519 2000 Op voorraad
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
€ 0,3025 - € 0,4705 Vraag de levertijd aan hier
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
€ 0,0611 - € 0,1156 3500 Op voorraad
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
€ 0,1906 - € 0,2168 1750 Op voorraad
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
€ 0,1223 - € 0,1563 1250 Op voorraad
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
€ 0,0611 - € 0,115 17500 Op voorraad
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
€ 0,2181 - € 0,278 11550 Op voorraad
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
€ 0,0926 - € 0,1477 4000 Op voorraad
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
€ 0,4479 - € 0,6967 40 Op voorraad
88.9 mm
30.0 mm
2
€ 0,314 - € 0,4885 40 Op voorraad
76.2 mm
30.0 mm
2
€ 0,2207 - € 0,3433 550 Op voorraad
60.3 mm
30.0 mm
2
€ 0,1759 - € 0,2737 Vraag de levertijd aan hier
48.3 mm
25.0 mm
2
€ 0,852 - € 0,9467 Vraag de levertijd aan hier
193.7 mm
193.0 mm
25.0 mm
2
€ 0,7237 - € 1,1258 20 Op voorraad
152.0 mm
44.0 mm
3
€ 0,7525 - € 0,8361 Vraag de levertijd aan hier
107.0 mm
139.0 mm
60.0 mm
4
130.5 mm
  • van 5
Geribbelde buisplug 24.7 mm 31.4 mm Rood LDPE - PIR

10272749

Prijsbereik
€ 0,132 - € 0,0848

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 26.2 mm 31.5 mm Rood LDPE - PIR

10272756

Prijsbereik
€ 0,139 - € 0,0893

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 81.1 mm 31.9 mm Rood LDPE - PIR

10272916

Prijsbereik
€ 0,9534 - € 0,6128

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Geribbelde buisplug 59.2 mm 31.9 mm Rood LDPE - PIR

10272862

Prijsbereik
€ 0,5902 - € 0,3794

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Geribbelde buisplug 48.7 mm 31.6 mm Rood LDPE - PIR

10272848

Prijsbereik
€ 0,5084 - € 0,3268

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Geribbelde buisplug 29.8 mm 31.1 mm Rood LDPE - PIR

10272770

Prijsbereik
€ 0,1519 - € 0,0976

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 53.5 mm 31.5 mm Rood LDPE - PIR

10272855

Prijsbereik
€ 0,4705 - € 0,3025

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Paalplug voor straatnaambord 3/8" Blauw LDPE - PIR

10074480

Prijsbereik
€ 0,1156 - € 0,0611

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 7/8" Blauw LDPE - PIR

10074527

Prijsbereik
€ 0,2168 - € 0,1906

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 3/4" Blauw LDPE - PIR

10074510

Prijsbereik
€ 0,1563 - € 0,1223

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 1/2" Blauw LDPE - PIR

10074497

Prijsbereik
€ 0,115 - € 0,0611

Voorraadniveaus
17500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 1-1/8" Blauw LDPE - PIR

10074534

Prijsbereik
€ 0,278 - € 0,2181

Voorraadniveaus
11550 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 5/8" Blauw LDPE - PIR

10074503

Prijsbereik
€ 0,1477 - € 0,0926

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 88.9 mm Zwart LDPE - PIR

20570996

Prijsbereik
€ 0,6967 - € 0,4479

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    88.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3923509000
Paalplug voor straatnaambord 76.2 mm Zwart LDPE - PIR

20570989

Prijsbereik
€ 0,4885 - € 0,314

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    76.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3923509000
Paalplug voor straatnaambord 60.3 mm Zwart LDPE - PIR

20570972

Prijsbereik
€ 0,3433 - € 0,2207

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3923509000
Paalplug voor straatnaambord 48.3 mm Zwart LDPE - PIR

20570965

Prijsbereik
€ 0,2737 - € 0,1759

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    48.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buisplug 193.0 mm 25.0 mm Rood LDPE

20572457

Prijsbereik
€ 0,9467 - € 0,852

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    193.0 mm
  • d1
    193.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    LDPE
Geribbelde buisplug 152.0 mm 44.0 mm Rood LDPE

20595777

Prijsbereik
€ 1,1258 - € 0,7237

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    152.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    LDPE
  • Goederencode
    3923509000
Ribbed Pipe-End Plug 139.0 mm 60.0 mm Black LDPE

20571382

Prijsbereik
€ 0,8361 - € 0,7525

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    139.0 mm
  • d1
    107.0 mm
  • d2
    130.5 mm
  • H
    60.0 mm
  • d3
    108.0 mm